Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3442

Spectromètre de Fluorescence basé sur CCD


  • Optimisé pour les Applications de Fluorescence
  • Faible Bruit d'Obscurité
  • Large Gamme de Réponse Spectrale

Doté d'une haute sensibilité et d'un faible bruit d'obscurité, le Spectromètre de Fluorescence basé sur CCD à haute performance est conçu spécifiquement pour les applications de fluorescence. Une rangée linéaire CCD refroidie TE, de 2048 pixels offre une longue stabilité de fonctionnement et un meilleur rapport signal sur bruit. Le Spectromètre de Fluorescence Basé sur CCD est parfait pour une utilisation dans les applications à faible luminosité où la détection d'un signal optique faible reste un point critique.

Les Spectromètres CCD de Fluorescence utilisent une fente large de 100μm ainsi qu'une lentille cylindrique, de manière à recueillir et focaliser autant de lumière possible sur un pixel de 200μm, ce qui les rend parfaits dans les applications de fluorescence à faible niveau lumineux. Par ailleurs, ces spectromètres ont une gamme de réponse spectrale à large bande, permettant de détecter les larges bandes de longueurs d'ondes des applications de fluorescence.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×