Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1288

Lunettes de Protection; Large Spectre Laser-Gard®

Encore Style
Soft Vinyl Goggles
Millennia Wrap-Around Style
LGF Style
XC Style

Encore Style

Soft Vinyl Goggles

Millennia Wrap-Around Style

LGF Style

XC Style


  • Forte densité optique sur une large bande spectrale
  • Protègent contre diverses longueurs d'onde
  • Certifiées ANSI Z136.1

Les Lunettes de Protection; Large Spectre Laser-Gard® offrent une protection pour de multiples longueurs d'ondes. Chaque lunette est codée d'une couleur et le type de faisceau laser contre lequel elle protège ainsi que sa densité d'atténuation y est bien stipulé. Ces lunettes bloquent complètement les longueurs d'ondes de conception afin que le faisceau ne soit pas visible Toutes les lunettes sont certifiées ANSI Z136. Toutes les lunettes stipulées CE sont aussi certifiées à EN58215, EN207/EN208.

Lunettes à Élastique

  • Corps Souple Conforme aux Caractéristiques Faciales
  • Lentilles à Angle Large Procurent une Vision Périphérique Excellente
  • Conçues pour se Monter au Dessus de Lunettes Correctrices

Lunettes

  • Stylée, Comfortable, de Poids Léger
  • Ajustable, Temles Rembourées
  • S'Adaptent à Tout Front pour Empêcher les Radiations Laser d'Entrer par le Dessus ou le Côté

LGF

  • Zone Protectrice Large avec Angle de Vision Non Restreint
  • S'Ajustent Très Bien sur la Plupart des Lunettes Correctrices
  • Revêtement Résistant aux Rayures
  • Conception Légère et Confortable

XC

  • Détachable Rx
  • Couverture Supérieure et Vision Périphérique Grâce à la Double Lentille Enveloppante
  • Confortable, Technologie de Coussinets à Multi-Matériaux qui Sert à Amortir tout Point de Contact avec le Visage

Remarque : Les couleurs indiquées sur les photos sont représentatives. Pour des couleurs individuelles, veuillez s'il vous plaît vérifier les spécifications. Les styles obtenus peuvent varier légèrement de ceux montrés sur les photos.

Attention : Du fait d’un irréparable danger potentiel pour l’oeil, le degré de protection nécessaire dans chaque circonstance devrait être déterminé par le responsable du service, l’hygiéniste, ou le responsable pour le programme d’hygiène et sécurité.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×