Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3470

TECHSPEC Adaptateurs de Plaque pour Système de Tube

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580


  • Montage Facile des Tubes du Système de Cage de 25mm ou 30mm sur une Plaque Optique
  • Axe Optique Situé à 50mm de Haut
  • Construction en Aluminium Anodisé

Les Adaptateurs de Plaque pour Tube de Système de Cage permettent de monter une assemblée optique construite avec des Tubes du Système de Cage sur une plaque. Disposant d'un diamètre interne de 25mm ou 30mm, ces adaptateurs élèvent l'axe optique de 50mm au dessus de la surface de la plaque optique. Un trou taraudé situé à la base de chaque adaptateur permet de bien fixer le système sur le dessus de la plaque optique.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×