Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1832

Mires Réticules - Verre Opale

Opal Glass Reticle Targets
27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263
27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771
27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772
Crossline Reticle Target
Concentric Circles Reticle Target
Index Grid Reticle Target

Opal Glass Reticle Targets

27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263

27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772

Crossline Reticle Target

Concentric Circles Reticle Target

Index Grid Reticle Target


Mire Réticule - Réticule Croisé Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation comme mire de calibration, de résolution, de mise au point et de simbleautage pour des caméras de vision industrielle.
  • Motif : Croix de 20 mm en incrémentation de 2 mm, ligne gravée, remplie avec époxyde maturé.

Mire Réticule - Grille Indexée Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des systèmes de vision pour le comptage de particules, l'analyse de blob et la morphologie générale.
  • Motif : 10 mm carré en incrémentation de 1 mm, labélisé 1-10 sur la bordure horizontale et A-J sur la bordure verticale.

Mire Réticule - Cercles Concentriques Verre Opale

  • Idéal pour l'utilisation dans des applications laser pour la calibration de mise au point, aussi bien que pour la taille d'un spot et le simbleautage.
  • Motif : Croix avec 10 cercles concentriques de 1 à 10 mm de diamètre en incrémentation de 1 mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer