Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3051

Caméras JAI GigE

JAI-PULNiX GigE (Back of Camera)
JAI-PULNiX GigE Cameras

JAI-PULNiX GigE (Back of Camera)

JAI-PULNiX GigE Cameras


  • Sortie Gigabit Ethernet
  • Résolution de 5 MegaPixels Disponible
  • Options Couleur et Monochrome
  • Jusqu'à 12 bits en Sortie

Les caméras JAI avec interface Gigabit Ethernet est l'un des interfaces les plus rapides sur le marché. Gigabit Ethernet offre une vitesse de transmission allant jusqu'a 1 Gigabit/s, avec des câbles de longueur 100m, les rendantes idéales dans des applications de vision industrielle nécessitant des données rapides d'images. Ces caméras incorporent une variété de paramètres, tels que la balayage partiel, fonctions de trigger externe, LUT, technologie à balayage progressif, et taille miniature. Avec des résolutions allant jusqu'à 5 MégaPixels, et formats aussi larges que 1.2", ces caméras offrent une haute résolution, haute sensibilité, dans un ensemble étant de haute performance. Adaptable et ajustable, ces caméras sont idéales en environnements industriels, laboratoires de recherche et scientifique. Les applications pour ces caméras JAI incluent la vision industrielle, imagerie médicale, graphiques à haute définition, reconnaissance de caractère, archivage de documents.

Câble Gigabit Ethernet et Alimentation d'Energie #59-199 sont vendus séparément.

Adaptable and adjustable, these cameras fit in industrial environments, as well as scientific research labs. Applications for these JAI cameras include machine vision, medical imaging, intelligent transportation systems, high-definition graphics, gauging, character recognition, documents archiving and intelligence.

Note: Power supply (#59-199) and GigE Cable sold separately.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×