Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3035

Lames Séparatrices Infrarouge


×
  • Réflexion de 50 % et Transmission de 50 % sur une Large Bande Spectrale
  • CaF2 Disponible pour la Gamme de 2 à 8 μm
  • ZnSe Disponible pour la Gamme de 7 à 14 μm

Conçues pour les applications infrarouge à large bande, les Lames Séparatrices Infrarouge offrent un rapport de réflexion transmission de 50 %. Disponibles en plusieurs tailles, les lames de précision CaF2 offrent une excellente performance sur la plage 2 - 8 μm. Les lames ZnSe de qualité laser, élaborées à partir d'un dépôt de vapeur chimique, offrent une excellente performance sur la gamme spectrale 7 - 14 μm. Chaque lame séparatrice est conçue pour un angle d'incidence de 45°.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×