Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3518

TECHSPEC Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF

28mm Focal Length, #85-199
28mm Focal Length, #85-200
50mm Focal Length, #85-203
100mm Focal Length, #85-204

28mm Focal Length, #85-199

28mm Focal Length, #85-200

50mm Focal Length, #85-203

100mm Focal Length, #85-204


  • Couvrent la Diagonale du Capteur jusqu'à 43,3 mm (Format 35 mm Standard), "Large Format" LF
  • Compatible avec Monture F
  • Compatible avec les Caméras à Balayage Linéaire de 2k à 8k et les Réseaux à Balayage Matriciel de Taille Moyenne
  • Différentes Options de Distances Focales sont Disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des caméras à balayage linéaire de 2k, 4k, 6k, et 8k ainsi que les réseaux à balayage de zone de taille moyenne. Optimisés pour les distances de travail types de la vision industrielle, les Objectifs de Série LF disposent de pouvoirs de résolution élevés, leur permettant de facilement détecter les petits défauts. Par ailleurs, ces objectifs disposent également d’une focalisation et d’un iris verrouillable, ce qui les rend parfaits pour les applications d’automatisation en usine où les vibrations peuvent entraîner une baisse en performance. Ces objectifs sont parfaits pour les applications de vision industrielle, d’inspection de produits "web", et de tri et d’identification.

Remarque : La distance focale de 28 mm ne fonctionne pas sur toutes les caméras de monture F. La monture F de la caméra doit disposer d’un diamètre intérieur supérieur à 42 mm.

28mm Focal Length
28mm Focal Length

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×