Edmund Optics® (EO), the premier provider of optical components, introducesfournisseur principal de composants optiques, propose désormais trois nouveaux Kits de Labo qui sont incontournable et indispesable à la création d’un nouveau laboratoire d’optiques ainsi qu’au maintien des stocks. Les Kits de Démarrage Labo sont disponibles avec des montures en mesures impériales et métriques et contiennent des produits essentiels et utiles pour tout laboratoire : des composants et des outils optiques comme des détecteurs et des produits de nettoyage. Le Kit des Indispendables de Labo renferme de nombreux composants qui sont habituellement usés ou perdus au fil du temps. Les Kits sont tous deux conforme à la directive RoHS.
Le Kit de Démarrage Labo contient 255 pieces individuelles
Les Kits de Démarrage Labo renferment 255 pièces individuelles, y compris une gamme de lentilles, de filtres et de prismes conçus principalement pour le spectre visible. Les Kits de Démarrage Labo polyvalents sont également livrés avec deux sources lumineuses, une LED blanche, et un module diode laser Stingray à haute performance de cohérent de 640 nm. Le Kit contient aussi d’autres éléments optomécaniques et un certain nombre d’outils (plateaux, montures, serre-joints, clés plates, clés hexagonales, tournevis, adaptateurs) compatibles avec les éléments optiques livrés. Un bloc d'alimentation à 2-canal et un module récepteur VIS Si est aussi inclus.
Les Kit des Indispendables de Labo conçu pour réapprovisionner les produits indispensables de labo
Le Kit des Indispendables de Labo contient de nombreux composants qui sont habituellement usés ou perdus dans le millieu d’un laboratoire d’optique. Ce Kit propose divers produits comme des accessoires de nettoyage, des outils, ainsi que des composants de montage simple. Il contient non seulement des composants en mesures impériales mais également en monture métriques, le rendent donc universellement compatible, répondant aux besoins d’une grande majorité de laboratoires.
Les Kits de Démarrage Labo et les Kits des Indispendables de Labo sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des leaders mondiaux en termes de fabrication/distribution d’optiques, de technologies d’imagerie et de photonique pour les marchés pharmaceutiques, biomédicaux, de l’électronique, des semi-conducteurs, de la R&D, et de la défense. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide de notre catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.