Câble GPIO à Connecteur Hirose pour Flea3/Grasshopper3, 8 Broches, 1 m

See More by FLIR

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059
×
Stock #88-059 3-4 jours
×
- +
€50,30
Qté 1+
€50,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Longueur du Câble (m):
1
Connecteur:
Male

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Comporte des capteurs haute résolution et à haute sensibilité
  • Taux d'images élevées commandées par une interface USB 3.0
  • Inclut un logiciel de capture d'images et un SDK

Les Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0 sont des caméras d'imagerie 14 bits haute vitesse, conçues pour des applications de vision industrielle exigeantes, notamment la métrologie, le calibrage ou l'inspection. Ces caméras disposent d'un tampon d'image 128 Mo avec 2 Mo de mémoire flash. En plus du traitement d'image intégré qui comprend l'interpolation des couleurs, les gammas, et la fonction de tableau de conversion, une fonctionnalité supplémentaire est disponible avec le logiciel de capture d'image et SDK inclus. Les Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0 sont dotées de capteurs haute résolution et haute sensibilité. Les caméras USB 3.0 sont une alternative parfaite aux systèmes Camera Link®.

Remarque : Un câble USB 3.0 est requis (vendu séparément). Une alimentation en option (#86-784) est disponible. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer