Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 

Produits Recertifiés: Lasers

Produits Recertifiés: Lasers à Gaz | Tout Voir

Lasers Hélium-Néon Lumentum
Lasers Hélium-Néon Lumentum
  • Faible Bruit
  • Alimentation Autonome
  • Dimension Petite et Compacte

Produits Recertifiés: Systèmes Laser | Tout Voir

Lasers à Clé à Prix Économique
Lasers à Clé à Prix Économique
  • Plusieurs Couleurs et Longueurs d’Onde Disponibles
  • Idéal pour les Applications de Microscopie
  • Refroidissement TE (Thermoélectrique)

Produits Recertifiés: Modules Diode Laser | Tout Voir

Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
  • IP67 Environmentally Sealed with Simple Thread Mount
  • Focusable with up to 80mW of Output Power
  • 5 - 30V DC with Reverse Polarity and Surge Protection
Modules Diode Laser Focalisables Bleu et Violet à Environnement Difficile de Z-Laser
Modules Diode Laser Focalisables Bleu et Violet à Environnement Difficile de Z-Laser
  • IP67 avec Monture Filetée
  • Jusqu’à 80 mW de Puissance de Sortie
  • Fréquence de Modulation Jusqu’à 100 MHz
Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser
Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser
  • En Conformité avec IP67
  • Focalisable Jusqu'à 100 mW de Puissance de Sortie
  • 5 - 30 V DC avec Protection de Surtension et de Polarité Inversée
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup>
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible.
Modules Diode Laser Focalisables
Modules Diode Laser Focalisables
  • Puissance de Sortie Stabilisée
  • Têtes de Projection Interchangeables
  • Disponibles avec Faisceau Elliptique ou avec Faisceau Circulaire et Option de Modulation
Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
  • IP67, Résistant à L’Eau
  • Logement Électriquement Isolé
  • Focalisable avec Options Gaussienne ou Linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec Protection de Polarité Inverse

Produits Recertifiés: Mécaniques Laser | Tout Voir

Hacheur Optique
Hacheur Optique
  • Inclut Cinq Disques Interchangeables
  • Gamme de Fréquence de 5 Hz à 20 kHz
  • Modèles à Fréquence Double, Miniature, et Standard Disponibles
Galvanomètres/Scanners Optiques Mono-Axe Nouveau
×

Galvanomètres/Scanners Optiques Mono-Axe
  • ±10° de balayage optique
  • Conçu pour un positionnement stable à des vitesses de balayage rapides
  • Facteur de forme compact pour les applications sensibles à l'espace
Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique
Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique
  • Conception de Détecteur de Position Optique Avancée
  • Technologie d’Actuateur à Aimant Mobile
  • Taille Compacte pour une Facile Intégration

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×