Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Diamètre Extérieure (mm)
    Diamètre Interne (mm)
    Longueur (mm)
    Filetage

    Tubes du Système de Cage Optique

    Les Tubes du Système de Cage sont utilisés pour couvrir les parties d'un Système de Cage Optique TECHSPEC. Ils sont conçus pour s'adapter à l'intérieur du diamètre interne des plaques du système de cage, de manière à isoler l'environnement de travail de l'interférence extérieure. Les Tubes du Système de Cage peuvent être utilisés pour protéger une assemblée de faisceaux de se contaminer ou pour empêcher de voir certaines parties d'une installation. Toute une sélection d'adaptateurs de plaques est également disponible pour faire interface avec des montages d'essai optiques.

    Tubes d'Extension à Longueur Ajustable de Filetage M23,2
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Tubes d'Extension à Longueur Ajustable de Filetage M23,2
    • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
    • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
    • Filetage M23,2 x 0,75
    • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
    Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 et M27,5
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 et M27,5
    • Les insérer dans le Diamètre Intérieur des Platines du Système de Cage Optique
    • Les Utiliser avec des Paires de Bagues de Retenue pour Sécuriser l'Optique
    • En Relier plusieurs à des Tubes de Longueur Ajustable et des Adaptateurs Filetés
    Anneaux de Retenue de Filetage M23,2 et M27,5 du Système de Tube
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    Anneaux de Retenue de Filetage M23,2 et M27,5 du Système de Tube
    • Dispose d'un Rebord pour Centrer l'Optique
    • Vendues par Paires pour Sécuriser l'Optique dans les Tubes d'Extension
    • Fine Épaisseur de Conception de 3 mm

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×