Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les sites de conception et de fabrication d'Edmund Optics® Asie sont axés sur une production rentable et en volume moyen à élevé. Nos sites certifiés ISO 9001 et AS 9100 permettent d'obtenir une faible variation d'un lot à l'autre et une assurance de haute qualité grâce aux tests de résolution de chaque objectif.
Nos ingénieurs peuvent concevoir et fabriquer des ensembles d’objectifs d'imagerie sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de votre application.
La compensation active maximise les performances de l’objectif en positionnant de manière optimale les éléments individuels et les composants optoélectroniques dans l'assemblage à l'aide de l'interférométrie.
Les sites mondiaux de conception et de fabrication d'Edmund Optics© garantissent les performances grâce à des tests rigoureux, y compris la fonction de transfert de modulation (FTM), l'environnement et l'évaluation spécifique à l'application. Les rapports d'essai, la documentation, la sérialisation, les études de corrélation et les analyses d'erreur sont tous disponibles sur demande. Une métrologie entièrement personnalisée est mise au point si nécessaire.
240+ ingénieurs au total dans les domaines de la conception, de la fabrication, de la R&D et de l'assistance aux applications
145 années combinées d'expérience en matière de conception
Des équipes d'ingénierie et d'applications orientées vers le client
Capacités
Des conceptions offrant une résolution d'espace image allant jusqu'à 440 lp/mm sont fabriquées et vérifiées par métrologie.
Des conceptions performantes pour des capteurs toujours plus nombreux.
Objectifs M12 à haute résolution pour les applications OEM et à espace restreint.
Des ouvertures plus grandes permettent d'obtenir des performances limitées par la diffraction et une résolution plus élevée.
La stabilité du pointage optique protège contre le décalage des pixels jusqu'à 50G de choc.
Protection IPX7 et IPX9K contre les hautes températures, l'eau à haute pression et la submersion.
Athermalisation active et passive pour des températures allant de -10°C à +50°C.
Site de 1.972 m2 pour l'assemblage opto-électronique de pointe à haut volume, la conception d'optiques d’imagerie et la métrologie des assemblages optiques.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Conception, assemblage et essais sur site d'ensembles optomécaniques et d'imagerie en grand volume.
11.150 m22 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision.
7.430 m2 d'espace de fabrication. Lentilles sphériques de haute précision, prismes et autres optiques traitées avec plus de 50 ans d'expérience
7.150 m2 d'espace de fabrication. Site fortement intégré verticalement pour la production en volume de composants et d'optiques montées.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Soutien au site de Singapour dans la production en grande série de lentilles sphériques et de prismes.
Utilisez notre Formulaire de Demande de Devis pour télécharger un dessin pour un devis
ou remplissez notre Formulaire de Demande Générale ci-dessous pour nous contacter.
Nous vous remercions de vous être renseigné sur nos capacités de production. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
* Pour les demandes comprenant toute information sur un projet ou un produit qui : est soumis à la réglementation EAR (Export Administration Regulations), contient des informations nécessitant une licence ou une autorisation d'exportation, est à double usage (un article ayant des applications civiles ainsi que des applications militaires ou liées aux armes de destruction massive). Veuillez noter que les demandes de cette nature seront envoyées à une équipe basée au Royaume-Uni.