TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, N-SF11, Non Traité, Prisme Équilatéral

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
Stock #49-432 En Stock
×
- +
€344,00
Qté 1-5
€344,00
Qté 6+
€309,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Taille de la Face (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
50.00
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Equilateral Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Orientation de l'Image:
Dispersion
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2500
Planéité de Surface (P-V):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour disperser la lumière
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets
  • D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles

Les Prismes Équilatéraux TECHSPEC® ont trois angles égaux de 60° et sont souvent appelés prismes de dispersion. Les prismes équilatéraux sont idéaux pour des applications de séparation de longueurs d’onde et de dispersion de la lumiére. Ces prismes sont disponibles dans des tailles allant de 5 à 50 mm. Nos Prismes Equilatéraux TECHSPEC® sont proposés non traités ou avec une seule couche antireflet en MgF2. D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer