Notre famille d’Objectifs Reflx Ajustables connus auparavant comme les objectifs réfléchissants Beck/Ealing, offrent une conception robuste et une large variété de grossissements permettant de satisfaire toute application. Tous sont configurés pour une longueur de tube de 160 mm et couvre objet de 0,17 mm durant l’assemblage et alignés précisément offrant une performance optimale. Cependant, pour améliorer leur durée de vie et utilisation, tous sauf le 15X, NA 0,5 possèdent la capacité d’ajuster le centrage des miroirs internes à l’aide de clés Allen (clés et instructions incluses). La version 74X permet l’ajustement de la longueur de tube et de la correction couvre-objet via une molette (centrage des miroirs devraient être vérifiés et ajustés si longueur de tube est changée).
Chaque objectif est disponible en trois options de traitements : Aluminium avec un sur traitement de Fluorure de Magnésium pour le Proche UV-Visible ; DUV Alumimium Amélioré pour le DUV-Proche UV ; et OR pour l’IR. Sans aucun problème d’aberration chromatique et d’absorption souvent trouvés avec les objectifs de microscope, ces composants sont idéaux en applications nécessitant une excellente résolution, incluant la spectroscopie FTIR, microscopie, photolithographie, inspection de semi-conducteur et laser.
Remarque : Les objectifs Reflx™ Ajustables seront bientôt supprimés. Le stock restant ne sera pas renouvelé et les produits ne seront plus fabriqués. Veuillez contacter notre support technique pour un remplacement.
Magnification | Length A | Diameter B | Thread Length C | Working Distance |
15X, 0.28NA | 51.1mm | 45.85mm | 5.1mm | 24.5mm |
15X, 0.50NA | 59.0mm | 76.00mm | 5.1mm | 23.2mm |
25X | 50.0mm | 45.85mm | 5.1mm | 14.5mm |
36X | 54.1mm | 58.70mm | 5.0mm | 8.6mm |
52X | 33.2mm | 37.60mm | 5.1mm | 1.9mm |
74X | 33.2mm | 37.60mm | 5.1mm | 1.0mm |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.