Produit ajouté au panier

Lentilles Optiques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Les Lentilles Optiques sont des composants optiques destinés à focaliser ou diverger la lumière. Les Lentilles Optiques, qui peuvent être constituées d'un seul élément ou d'éléments multiples, sont utilisées dans une grande variété d'applications allant de la microscopie au traitement laser. De nombreuses industries utilisent des Lentilles Optiques, comme notamment les sciences de la vie, l'imagerie, les secteurs de l'industrie ou de la défense. Étant donné que la lumière traverse une lentille, elle est affectée par le profil ou le substrat de la lentille. Une lentille Plan-Convexe (PCX) ou Biconvexe (DCX) amène la lumière à se focaliser en un point, tandis qu'une lentille Plan-Concave (PCV) ou Biconcave (DCV) amène la lumière qui traverse la lentille à diverger. Les Lentilles Achromatiques sont idéales pour les applications nécessitant une correction de la couleur, tandis que des Lentilles Asphériques sont conçues pour corriger l'aberration sphérique. Les lentilles en Germanium (Ge), en Silicium (Si), ou en Séléniure de Zinc (ZnSe) sont parfaites pour la transmission du spectre Infrarouge (IR), alors que la Silice Fondue convient parfaitement à l'Ultraviolet (UV).

Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant une vaste sélection de stock de lentilles optiques telles que les Lentilles Achromatiques ou les Lentilles Asphériques. Beaucoup de lentilles d'Edmund Optics sont proposées avec une variété d'options de traitements pour des spectres Ultraviolet (UV), Visible ou Infrarouge (IR).

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer