Produit ajouté au panier

Prismes Optiques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Plus de détails sur les Prismes Optiques

Les Prismes Optiques sont utilisés pour rediriger la lumière à un angle désigné. Les Prismes Optiques sont parfaits pour dévier les rayons, ou pour régler l'orientation d'une image. La conception d'un Prisme Optique détermine la façon dont la lumière interagit. Lorsque la lumière pénètre dans un Prisme Optique, elle se réfléchit soit sur une seule surface, soit sur plusieurs surfaces avant de sortir, ou elle est réfractée à mesure qu'elle traverse le substrat. Par exemple, lorsque la lumière entre dans un prisme à angle droit, elle se réfléchit sur une surface unique, ce qui provoque la redirection de la lumière à 90°. Cependant, lorsque la lumière entre dans un prisme à coins, une modification de l'épaisseur de substrat amène la déviation de la lumière par réfraction.

Edmund Optics propose une large gamme de Prismes Optiques dans une multitude de modèles, substrats, ou options de traitement. Les modèles comprennent des prismes à Angle Droit, Amici, Penta, Schmidt, à Coins, Anamorphiques, Équilatéraux, Dove, Rhomboïdes, ainsi que des Rétroréflecteurs à Coins de Cube et des Barres d’Homogénéisation. Les traitements antireflets comprennent le MgF2, l'UV-VIS, l'UV-AR, le VIS 0°, le VIS-NIR ou de multiples options raie laser.

Que vous cherchiez à acheter des prismes standards ou que vous ayez besoin d'un prisme personnalisé pour une application unique, Edmund Optics® est là pour vous. Pour des solutions personnalisées, consultez notre page sur nos capacités de fabrication des prismes optiques, où vous trouverez des informations sur nos tolérances typiques, notre équipement de fabrication et nos capacités métrologiques.

Nous nous engageons à offrir des prismes optiques de la plus haute qualité qui répondent à vos divers besoins, ainsi qu'une large gamme d'autres composants optiques complémentaires. Parcourez nos produits pour les voir tous. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est prête à vous aider pour toute question.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer