300mm, 1mm Incréments, Micromètre de Vision Industrielle

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
Stock #58-292 3-4 jours
×
- +
€1.173,00
Qté 1-4
€1.173,00
Qté 5+
€1.114,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Divisions:
300.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Largeur de Ligne (mm):
0.125
Incréments:
1mm
Longueur de l'Echelle (mm):
300.00
Dimensions (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Qualité de Surface:
40-20 Over Pattern Area
Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.27
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.003
Précision (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Certificat de Précision NIST Inclut
  • Idéal pour une Rapide Calibration de Systèmes Industriels
  • Boîte de Rangement Durable Incluse

Les micromètres EO de Vision Industrielle sont idéaux pour calibrer une variété de systèmes de vision industrielle. Ils procurent des mesures précises et de façon rapide, sans que la sortie soit connectée sur moniteur ou logiciel d’analyse image. Se composant d’une échelle de précision le long des 300mm, ces micromètres sont idéaux pour de larges champs de vision et large gamme de résolutions. Le motif est prévu pour des hautes tolérances garantissant la précision et la répétabilité. Elles sont idéales pour des objectifs vidéo à puissance moyenne ou faible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer