Accessoires Caméra et Optomécaniques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
USB3 Cable Type A to Micro B Câbles USB pour Caméras de Vision Industrielle Nouveau
  • Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
  • Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
  • Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Montures de Rotation pour Caméras de Vision Industrielle Nouveau
  • Montures pour caméra ¼"-20 avec inclinaison de 90° ou 180° disponibles
  • Rotation de 360° avec marques d'index de 10°
  • Compatibles avec les caméras les plus courantes
Accessoires pour Systèmes d'Imagerie Accessoires pour Systèmes d'Imagerie
Adaptateurs de Platines de Montage Adaptateurs de Platines de Montage
  • Versions Standards et Deluxes Disponibles
  • Montage ¼-20
  • Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
Statifs Statifs
  • Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
  • Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
  • Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Bases du Système d'Imagerie
Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie
Trépied Compact Mini-Pro SLIK Trépied Compact Mini-Pro SLIK
  • Montures Pratiques pour Caméras de Filetage ¼-20
  • Tête Inclinée de 180° et Rotation de Colonne de 360° pour une Flexibilité Maximale
  • Comporte deux Sections de Pieds pour un Rangement Facile
Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie
  • Tiges à intégrer dans les systèmes d'imagerie
  • Les tiges verticales se vissent aux bases et aux plateformes
  • Les bras horizontaux se vissent aux tiges et aux supports de tête de microscope
  • Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
Accessoires Caméra AVT Accessoires Caméra AVT Fin de Série
  • Câbles FireWire.a et Firewire.b
  • Cartes PCI FireWire.a et FireWire.b
Accessoires Gigabit Ethernt (GigE) Accessoires Gigabit Ethernt (GigE)
  • Longueurs de Câbles GigE vont Jusqu'à 20m
  • Circuits de Capture Disponibles pour PCI et PCI-E
Générateur de Croix Générateur de Croix
  • Supporte PAL/NTSC
  • Croix Noire ou Blanche
  • Croix Ajustables par l’Utilisateur
  • Faible Coût
Circuits de Capture Caméra Analogiques - Imperx pour Portable Circuits de Capture Caméra Analogiques - Imperx pour Portable
  • Mémoire Interne pour une Rapide Acquisition d'Image
  • 2 Entrées RCA
  • Connexion de Type II PCMCIA
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 (Auto NTSC/PAL Détection du Format)
  • Sortie Simple, Multi ou AVI
  • Drivers pour Windows 2000/XP, WDM et LabVIEW
  • Nécessite 3.3V DC ±5%; 160 mA Constant (350mA Max) et Puissance Constante de 0.5W
Circuit de Capture Camera Link&reg - Imperx pour Laptop Circuit de Capture Camera Link® - Imperx pour Laptop
  • Carte Express(PCI-E) et PCMCIA Disponibles
  • En Accordance qvec Camera Link®
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • Interface GUI Facile d'Utilisation
  • Sortie Simple, Multi ou AVI
Moniteurs LCD Moniteurs LCD Fin de Série
  • Tailles Multiples
  • Bon Marché
  • Rapide Temps de Réponse
#58-678: 15V Universal Power Supply Alimentations d'Energie et Câbles de Connexion
  • Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
  • Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
  • Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds
Câbles Vidéo Câbles Vidéo
  • BNC and S-Video Options
  • Multiple Cable Lengths Available
Systèmes de Montage à Bras Articulé Systèmes de Montage à Bras Articulé
  • Montures et mises en place dans des orientations uniques
  • Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
  • Positionnement angulaire verrouillable
Système Prototype Achromat Système Prototype Achromat
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Système d’Objectif Imagerie pour Prototype
  • Idéal pour l’Identification de Grossissemnt Désiré et f/#
  • Compatible avec Barillets Hélicoidaux Utilisés avec Caméras de Monture C
Coffret d’Espaceurs Monture C – Objectifs à Focale Fixe Coffret d’Espaceurs Monture C – Objectifs à Focale Fixe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Réduction du champ de vision et de la distance de travail
  • Plusieurs longueurs d'espaceurs incluses
  • Compatible avec les objectifs à distance focale fixe de monture C
Barillets Hélicoïdaux Monture C Barillets Hélicoïdaux Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
  • Filetages mâle et femelle pour monture C
  • Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants

Les Accessoires pour Caméra sont utilisés pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou comme options de remplacement dans une large sélection de caméras d'imagerie disponibles. Ils se composent d'une gamme de produits tels que des câbles, des alimentations, ou des cartes de capture d'ordinateurs portables qui sont indispensables pour l'utilisation de certaines caméras ou dans certains environnements.  Les Accessoires de Montage sont utilisés pour monter des composants d'imagerie dans une variété d'applications et se composent d'un certain nombre de produits, notamment des tiges, des plates-formes ou des statifs conçus pour monter des composants sur une surface stable. Les Composants de Monture S, C et T sont utilisés pour intégrer une variété de composants optiques dans un système d'imagerie et sont des composants optomécaniques conçus pour monter des lentilles optiques, des filtres optiques ou des objectifs de microscope dans les systèmes d'imagerie. Edmund Optics propose une large gamme d'accessoires et de composants idéaux pour créer des systèmes d'imagerie pour toute application ou tout environnement.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer