- Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
- Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
- Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 Mégapixels
- Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
- USB 3.0 avec capteurs SONY Pregius S jusqu'à 24 MP et 160 fps
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 GigE également disponibles
- Conception Ultra-Compacte
- Connectivité USB 3.0 pour une Augmentation du Taux de Transfert d’Image
- Agréées USB3 Vision et GenICam
- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde
- Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
- Contrôle de la lentille liquide intégré
- Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel
• Focalisation automatique intégrée de la lentille de 100 mm à l'infini
• Conception légère et ultra-compacte
• Résolution supérieure à la résolution HD
- Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
- Logiciel de capture Pixelink® inclus
- Facteur de forme compacte
- Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option
- Caméras sur circuit M12 monture S
- Intégration harmonieuse de lentilles liquides
- Mise au point automatique en une seule pression, mouvement de focalisation à grande vitesse
- Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Options de sortie vidéo USB ou HDMI
- Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
- Compatibilité PC & Mac
- Rangée CDD Traitée au Phosphore
- Pics Spectraux à 1512 nm et 1540 nm
- Comprend une Caméra, un Câble et un Logiciel Facile à Utiliser
- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
- Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
- Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
- Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
- Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
- Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
- Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus
- Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
- Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
- Compatibles avec GenICam et USB3 Vision
- Design ultra-compact
- Sortie USB 3.0 pour augmenter le taux de transfert d’image
- Inclut un logiciel de capture d'image et un SDK
- Modèle Compact 29 x 29 x 30 mm
- Capture d'Images Jusqu'à 150 fps
- Logiciel de Capture d'Image et Adaptateur Trépied ¼-20 Inclus
- Modèles GigE Également Disponibles
- Comporte des capteurs haute résolution et à haute sensibilité
- Taux d'images élevées commandées par une interface USB 3.0
- Inclut un logiciel de capture d'images et un SDK
- Intégration parfaite des lentilles liquides
- Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
- Interface USB 3.0 facile à utiliser
- Résolutions Max. de 20 MP
- Tailles de Capteur de 1/2,5" à 1,1"
- Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles
- Orientation du port USB à angle droit
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
- Haute fidélité des couleurs et précision spatiale par rapport aux caméras couleur Bayer
- Valeurs de couleur par pixel plus précises, courbes spectrales plus raides, résolution plus nette
- Versions USB, GigE et options pour environnement médical disponibles
- Résolution jusqu’à 12,3 MP
- Versions USB et GigE disponibles
- La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.