Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant ND SCHOTT, NG9, 2,6 OD, 50 x 50 mm

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #14-058 En Stock
×
- +
€93,00
Qté 1-10
€93,00
Qté 11+
€82,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Densité Optique OD:
2.6 ±0.07 @ 546nm
Numéro de Verre/Filtre:
Longueur (mm):
50.00
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.51
Qualité de Surface:
60-40
Température de Transformation (°C):
470
Épaisseur (mm):
1.90
Tolérance Épaisseur (mm):
(nominal)
Transmission (%):
0.250 ±0.043% @ 546nm
Type:
Neutral Density Filter
Largeur (mm):
50.00
Parallélisme (arcmin):
≤3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont constitués de verres de type NG4, NG9 ou NG11 SCHOTT et assurent une atténuation uniforme de la lumière par absorption dans le spectre visible. Ces filtres sont fabriqués pour atteindre une densité optique spécifiée, allant de 0,15 à 5,0, afin de simplifier l'intégration dans les systèmes optiques. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont disponibles dans une taille standard de 50 x 50 mm et plusieurs filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm ainsi que des densités optiques ou des valeurs de transmission personnalisées pour des longueurs d'onde spécifiques sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de Fabrication de filtres en verre coloré. Des Filtres en Verre Gris SCHOTT NG sont également disponibles.

Chaque lot de filtres est mesuré et l'épaisseur est ajustée pour atteindre la valeur de transmission spécifiée à 546 nm. Chaque filtre est ensuite poli avec une tolérance d'épaisseur de ±0,05 mm pour garantir des performances constantes. Les variations de performance des lots de filtres peuvent entraîner des variations de l'épaisseur nominale ; cependant, les variations de transmission entre les lots seront minimes.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer