Produit ajouté au panier

Laser à Cascade Quantique à l’Oxyde Nitrique

Quantum Cascade Laser (QCL) Systems

×
Stock #15-953 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€7.995,95
Qté 1+
€7.995,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Puissance de Sortie (mW):
>5
Longueur d'Onde (nm):
5,263.00
Classe CDRH:
IIIb
Wavenumber (cm-1):
1,900.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Systèmes laser à cascade quantique réglés sur le CO2, le N2O et le NO
  • Laser, alimentation, détecteur et électronique de contrôle inclus
  • Idéaux pour la spectroscopie d'absorption et la détection de gaz à l'état de traces

Les Systèmes de Laser à Cascade Quantique (QCL) sont des composants de laboratoire idéaux pour l'analyse chimique. Avec un laser, une alimentation électrique, un détecteur et une électronique de contrôle inclus, ces Systèmes de Laser à Cascade Quantique disposent des composants nécessaires pour les expériences de spectroscopie par absorption et la détection de gaz à l'état de traces de dioxyde de carbone, d'oxyde nitreux et d'oxyde nitrique. Les Systèmes de Laser à Cascade Quantique (QCL) se caractérisent par un montage et une électronique conçus pour éliminer la chaleur, ce qui permet d'obtenir un faible niveau de bruit. L'alimentation électrique, le détecteur et la tête laser du laser à cascade quantique (QCL) sont également disponibles en tant que composants individuels.

Remarque : Ces produits ne comprennent pas de cellule à gaz, de pompes, de tuyaux ou d'échantillons de gaz d'étalonnage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer