Produit ajouté au panier

Assemblage Optique pour Imagerie Thermique Lightpath® 7100340 | 15 mm FL, f/1,2

See More by Lightpath®
×
Stock #15-690 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€169,95
Qté 1+
€169,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
15.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
f/#:
1.2
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Ouverture Utile CA (mm):
12.57
Spécification du Traitement:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
22.5
Fenêtre Laser Compatible:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
Indice de Réfraction nd @ 10μm:
2.7816
Indice de Réfraction nd @ 14μm:
2.7683
Indice de Réfraction nd @ 4μm:
2.7978
Longueur (mm):
17.00
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
7100340
Filetage:
M19 x 0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm
Distance de Travail (mm):
10.07
Diamètre Extérieur à l'Avant (mm):
19.80
Longueur de Filetage (mm):
5.25
Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size):
640 x 512 / 10μm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

• Lentilles en chalcogénures moulées de précision
• Designs compacts pour caméras d’imagerie thermique
• Distances focales de 2,7 à 24 mm

Les Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath® constituent une alternative économique aux lentilles infrarouges tournées au diamant pour les applications dans les spectres infrarouges à ondes moyennes (MWIR) ou à ondes longues (LWIR). Ces lentilles sont moulées à partir de BD6™, un verre de chalcogénure qui offre une transmission élevée de 1 à 15 µm et qui est également athermalisé optiquement de -40 à +85°C. Ces lentilles sont dotées d'un traitement antireflet à large bande de 8 à 12 µm et sont montées dans des logements compacts en aluminium anodisé noir qui sont filetés pour permettre une mise au point réglable. Les Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath® sont idéaux pour les diagnostics médicaux, la détection des gaz, la thermographie, l'imagerie thermique, la sécurité et les applications de contrôle des processus de fabrication. Des assemblages avec des distances focales de 2,7 à 24 mm sont disponibles, couvrant des tailles de détecteur de 80 x 80 à 640 x 480 pixels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer