Produit ajouté au panier

Filtre en Verre Coloré Absorbant la Chaleur ISK167 d’Isuzu, 50 mm de dia.

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
Stock #15-713 3-4 jours
×
- +
€82,00
Qté 1-9
€82,00
Qté 10+
€72,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 ±0.25
Densité Optique OD:
4.51 @ 1064nm
Ouverture Utile CA (mm):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
668.00 ±13
Densité (g/cm3):
2.62
Numéro de Verre/Filtre:
Isuzu ISK167
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Transmission Min. (%):
≥78 @ 400 - 550nm
Température d'Utilisation (°C):
300 Maximum
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.52
Qualité de Surface:
60-40
Température de Transformation (°C):
597
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.38
Type:
IR Cut-Off Filter
Parallélisme (arcmin):
3
Facteur de Réflexion Pd:
0.92
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 2700
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR

  • Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception

  • Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu réduisent la quantité de chaleur transmise à travers un système optique et sont idéaux pour les sources de lumière de haute intensité et les applications médicales. Ces verres filtrants assurent une transmission maximale sur le spectre visible tout en minimisant la transmission de la lumière infrarouge. Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu peuvent également être utilisés comme filtres passe-bande ultraviolets, car tous les types de verre présentent une transmission UV élevée ou comme filtres passe-bas, pour passer le visible et bloquer l'IR. Les Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu présentent une densité optique élevée à 1064 nm et sont moins hygroscopiques que les filtres comparables absorbant la chaleur. Nous recommandons d'utiliser un ventilateur de refroidissement avec tous nos produits absorbant la chaleur pour réduire le stress associé à une chaleur excessive.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer