Produit ajouté au panier

Lunettes de Protection Laser de Confort LS16

×
Stock #12-745 3-4 jours
×
- +
€280,00
Qté 1-5
€280,00
Qté 6+
€252,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
Green
Densité Optique OD:
>0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm
Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
26
Certification EN 207/208:
DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm
Matière du Filtre:
Polymer
Filter:
LS16
Style:
Adjustable Temples Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
  • Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort

Les Lunettes et Masques de Protection Laser sont dotées d'une densité optique élevée dans leur plage de longueurs d'onde spécifiée afin de protéger contre le rayonnement laser. Les lentilles durables sont moulées avec des colorants absorbants qui protègent contre le laser, ce qui fait que les rayures accidentelles n'ont aucun effet sur leur performance. Des conceptions qui protègent contre les lasers ultraviolets, visibles et infrarouges sont disponibles. Toutes nos Lunettes de Protection Laser sont certifiées CE et sont livrées avec un étui rigide, un cordon de cou et une pochette en microfibre.

Lunettes de Protection Laser sont disponibles en quatre modèles :
Masques de Protection Laser : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont ventilées pour éviter la buée.
Lunettes de Protection Laser Standard : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont munies d'écrans latéraux pour un large champ de vision.
Lunettes de Protection Laser de Confort à Tempe Réglable : conception enveloppante avec longueur et angle du tempe réglables.
Lunettes de Protection Laser de Confort à Pont Réglable : conception enveloppante avec un pont réglable et des tempes confortables.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer