TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Étroite SM2, 50,0/50,8 mm de dia. optique

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
Stock #17-716 Contact
×
- +
€33,00
Qté 1-9
€33,00
Qté 10+
€31,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8
Construction:
Black Anodized Aluminum
Type d'Optique:
Circular
Type de Monture:
One Retainer Ring Included
Filetage de Barillet:
SM2 (2.035" x 40 TPI)
Ouverture Utile CA (mm):
48
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.7
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8/32
Hauteur au centre (mm):
38.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles TECHSPEC® facilitent l'intégration et l'alignement des optiques dans les systèmes de paillasse montés sur tiges qui nécessitent une hauteur de l’axe central commune. Toutes les montures utilisent des axes optiques centraux de base de 25,4 mm qui augmentent par incréments standard de 12,7 mm pour les montures plus grandes. Cette normalisation garantit que les axes mécaniques et optiques sont alignés sans ajustement supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés avec les Tiges de Montage TECHSPEC et les Tiges à Pied TECHSPEC. Disponibles avec des filetages de montage 8-32 ou M4, ces montures fonctionnent avec les systèmes métriques et impériaux. Les Montures Compactes pour Lentilles TECHSPEC sont compatibles avec les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T lorsqu'elles sont montées dans des montures de 16 mm, 30 mm et 48 mm de diamètre. L'empreinte compacte de ces montures les rend idéales pour les applications dans les systèmes à espace restreint.

Remarque : L'axe optique central sera légèrement décalé vers le bas lors de l'utilisation d'optiques de taille métrique dans des montures de miroir de taille impériale.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer