Système d’Imagerie OCT Lumedica OQ LabScope 2.0

OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System

×
Stock #13-639 Fin de Série Contact
×
- +
€6.497,95
Qté 1+
€6.497,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Poids (lbs):
6
Dimensions (mm):
System: 413 x 216 x 153
Scanner: 41 x 172 x 67
Numéro de Modèle:
OQ LabScope 2.0
Résolution de l'Image (pixels):
512 x 512
A-Scan Line Rate (lines/second):
13,000
Vitesse de balayage (images/s):
20
Sensibilité (Rapport signal sur bruit):
100 dB
Résolution en Profondeur (μm):
Air: 8
Tissue: 6
Résolution Transverse (μm):
18
Puissance de Sortie (μW):
750

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique Économique
  • Livré avec un Ordinateur Intégré et un Logiciel Intuitif
  • Appareil de Table, Compact

Le Système d’Imagerie OCT Lumedica est un Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique haute résolution tout-en-un. Conçu comme étant une alternative économique aux unités complexes et coûteuses, le système offre des spécifications de résolution, vitesse de défilement et d’alimentation compétitives à un prix imbattable. Grâce à un laser centré à 840 nm, le Système d’Imagerie OCT Lumedica est parfait pour l’inspection à des profondeurs pouvant atteindre jusqu’à 2,8 mm dans l’air et 2 mm dans les tissus. Le Système d’Imagerie OCT Lumedica présente des résolutions axiales de 5 µm et des résolutions latérales de 15 µm, qui correspondent à la performance d’unités bien plus onéreuses. Grâce à son format compact, un ordinateur intégré et une interface utilisateur graphique intuitive pour une utilisation en laboratoire ou sur site, le Système d’Imagerie OCT Lumedica est un outil parfait pour les utilisateurs de tous niveaux d’expérience. Une offre optionnelle "poste de travail" comprend un support de scanner à plateau vertical, un grand moniteur ainsi qu’un ensemble clavier et souris pour interagir avec l’appareil.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer