Polariseur Rochon MgF2

×
Stock #68-825 3-4 jours
×
- +
€950,00
Qté 1+
€950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Diamètre (mm):
25.40
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Longueur (mm):
28.00
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Crystalline Rochon Polarizer
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Housing:
Black Anodized Aluminum
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
130 - 7000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Angle de Séparation (°):
1.0 - 2.0 (1 @ 980nm)

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Non déviation des rayons ordinaires
  • Déviation des rayons extraordinaires
  • Polariseurs Wollaston également disponibles

Les Polariseurs Rochon sont constitués de deux prismes biréfringents en contact optique. Les rayons ordinaires et extraordinaires restent colinéaires à travers le premier prisme. Après être rentrés dans le second prisme, l'indice de réfraction des rayons ordinaires ne change pas et ils traversent ainsi le prisme sans déviation. Les rayons extraordinaire, eux, sont réfractés à l’interface des prismes.

Informations Techniques

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer