Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série Cw, 8,5 mm, f/1,8

8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #15-626 3-4 jours
×
- +
€310,00
Qté 1+
€310,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
38.98
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
43.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
60.6°
Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm):
37.77
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
32.6°
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.6
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0200
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (5)
Remarque:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
49.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
39.4°
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
8.50
Grossissement Primaire PMAG:
-0.0735
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.8
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
12.86
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
24.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
18.72
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 60.65°
Vertical: 45.0°
Diagonal: 77.0°
Distorsion maximum (%):
-18.51
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-12.12
Norme Environnementale:
IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range:
VIS
Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Versions étanches à l’eau (Cw) des Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
  • Versions conformes aux normes de protection IPX7 et IPX9K disponibles
  • Conçus pour éliminer la nécessité d'un couvercle de protection

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC® sont des versions étanches de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Conçus pour répondre au code de protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC, ces objectifs résistent à l'exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et fonctionnent à proximité de pulvérisations d'eau à haute pression et haute température, à l'exception de toutes les options de 3,5 et 4,5 mm, qui sont conformes à IPX7. Ces objectifs comprennent une fenêtre à traitement hydrophobe pour empêcher les gouttelettes d'eau de se déposer sur la surface de l'objectif. Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le boîtier, les objectifs sont scellés par de multiples joints toriques. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC® sont conçus pour des capteurs jusqu'à 5 mégapixels, 2/3" et sont idéaux pour des applications dans les domaines de l'alimentation, pharmaceutique, de l'automobile et de la sécurité. Ces objectifs on remporté le prix de bronze 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
#15-626, 8.5mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f1.8
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer