Produit ajouté au panier

Fenêtre SCHOTT Xensation® Renforcée Chimiquement, Non Traitée, 25 mm de dia. x 1,1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #17-261 3-4 jours
×
- +
€21,00
Qté 1-5
€21,00
Qté 6+
€17,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Diamètre (mm):
25.00 ±0.127
Épaisseur (mm):
1.10 Nominal
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.48
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.51
Dureté de Knoop (kg/mm2):
639
Rapport de Poisson:
0.215
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
Qualité de Surface:
80-50
Température de Transformation (°C):
615
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 840
Module d'Élasticité de Young (GPa):
74

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles

Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® offrent des substrats durcis avec une résistance exceptionnelle à la brisure et aux rayures. Ces fenêtres présentent une dureté Knoop de 639, ce qui les rend plus dures et plus résistantes que les substrats en verre flotté sodocalcique. Les valeurs typiques de contrainte de compression (CS) et de profondeur de couche (DoL) sont équilibrées pour offrir une fiabilité mécanique exceptionnelle. Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® présentent une transmission élevée entre 390 et 840 nm et sont largement utilisées comme verre de protection pour les dispositifs d'affichage à technologie tactile capacitive. Des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM en série.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer