TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir à Pied λ/10, Aluminium Amélioré, 25 mm de dia.

TECHSPEC® Stemmed Mirror

TECHSPEC® Stemmed Mirror TECHSPEC® Stemmed Mirror mounted in a kinematic mount (not included)
×
Stock #14-579 3-4 jours
×
- +
€132,00
Qté 1-5
€132,00
Qté 6+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile (%):
90.00
Bords:
Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm):
13.00 ±0.20
Type:
Stemmed Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Monture Cinématique Compatible:
Diamètre des Tiges (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm):
6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
  • Construction durable en silice fondue pour un faible coefficient de dilatation thermique
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé
  • Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC®

Les Miroirs à Pied à Traitement Métallique TECHSPEC® permettent de réduire les contraintes de montage sur les miroirs à traitement métallique améliorés et protégés. Ces miroirs sont conçus pour être montés sur les Montures Optiques Circulaires Cinématiques TECHSPEC® et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Leur contact avec la monture cinématique se fait uniquement par l'intermédiaire du pied, ce qui réduit les contraintes imposées à la surface optique du miroir. Grâce à cette réduction des contraintes et à leur construction monolithique en silice fondue, ces miroirs offrent une excellente stabilité thermique et une meilleure planéité et durabilité de surface par rapport aux miroirs de première surface λ/10 montés de façon traditionnelle. Les Miroirs à Pied à Traitement Métallique TECHSPEC® peuvent être facilement montés et intégrés dans des systèmes optiques et sont idéaux pour les applications de modification de la trajectoire de faisceaux et les applications de réflexion dans les spectres visible et IR.

Remarque : Contactez-nous pour toute option personnalisée.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer