Miroir Ultrarapide à Dispersion Négative, 25,4 mm de dia., 255 à 277 nm

See More by UltraFast Innovations (UFI)

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors

×
Stock #17-066 3-4 jours
×
- +
€1.051,00
Qté 1-9
€1.051,00
Qté 10+
€942,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Wedge (arcmin):
10
Ouverture Utile (%):
80
Surface Arrière:
Commercial Polish
Spécification du Traitement:
Ravg >80% @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
-145fs2 @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
255 - 277
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Highly Dispersive UV (255-277nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • GDD négative de -145 fs2
  • Angle d’incidence de 5° entre 255 et 277nm
  • Idéaux pour la compression des impulsions ou la compensation de la dispersion des faisceaux laser UV à impulsions ultracourtes
  • Traitement UV ultrarapide unique à dispersion négative

Les Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d'UltraFast Innovations (UFI) ont des substrats en silice fondue avec une excellente stabilité thermique et un diamètre de 25,4 mm pour faciliter l'intégration dans les applications UV. Basé sur l'interférence optique dispersive, le traitement chirpé ultrarapide confère à ces miroirs une GDD négative de -145 fs2. Ces miroirs sont conçus pour offrir un haut degré de contrôle sur la stabilité du faisceau et présentent une réflectance >80% (polarisation p) entre 255 et 277 nm. Avec un angle d'incidence de 5°, ces miroirs maximisent le nombre de réflexions entre une paire de miroirs ultrarapides tout en conservant un faible encombrement. Les Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d’UltraFast Innovations (UFI) permettent de comprimer les impulsions laser UV ultrarapides telles que celles générées par la 3e harmonique des lasers Ti:saphir et la 4e harmonique des lasers dopés Y. Veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une taille, une longueur d'onde ou un profil d'impulsion personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer