Objectif Multi-Focal foXXus, 1064 nm, NA de 0,80 | foXXus_0.015-0.047_NA0.8_1064

See More by AdlOptica
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
Stock #19-499 3-4 jours
×
- +
€10.195,00
Qté 1+
€10.195,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
12.9
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Diamètre (mm):
34.50
Distance Focale FL (mm):
8.10
Numéro de Modèle:
foXXus_0.015-0.047_NA0.8_1064
Longueur (mm):
39.60
Monture:
C-Mount
Ouverture Numérique NA:
0.80
Type:
Objective
Distance de Travail (mm):
1.0
Champ de Vision (°):
±1
Remarque:
Includes foXXus objective and pre-mounted protective window (#19-500)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
Diamètre du Faisceau (mm):
12.9 (maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
  • Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
  • Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
  • Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica également disponibles

Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica concentrent la lumière laser sur plusieurs foyers le long de l'axe optique, ce qui augmente la profondeur de champ effective et permet une découpe multicouche à grande vitesse des matériaux avec une excellente qualité. Optimisés pour 515/1030 nm ou 1064 nm, ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec des lasers à l’état solide et à fibre ultrarapides tels que la fibre dopée Yb et le Nd:YAG. Par rotation manuelle de la bague de l'objectif, l'utilisateur peut sélectionner 1, 2 ou 4 foyers. Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica sont idéaux pour une utilisation dans les applications de micro-usinage et de traitement des matériaux pour couper le verre, le saphir, le carbure de silicium ou d'autres matériaux fragiles. Une fenêtre frontale remplaçable protège ces objectifs contre les dommages pendant l’usinage de matériaux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer