Produit ajouté au panier

Objectif Aplanétique aplanoXX 1030 nm, NA de 0,80 | aplanoXX NA0.8_20_1030

See More by AdlOptica
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives
×
Stock #19-491 3-4 jours
×
- +
€8.135,00
Qté 1+
€8.135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Diamètre (mm):
44.00
Distance Focale FL (mm):
12.50
Numéro de Modèle:
aplanoXX NA0.8_20_1030
Longueur (mm):
54.10
Monture:
C-Mount
Ouverture Numérique NA:
0.80
Type:
Objective
Distance de Travail (mm):
2.5 (1.6 with Protective Window)
Champ de Vision (°):
±0.3
Remarque:
Includes aplanoXX objective, mounted protective window (#19-495), and spanner wrench (#19-497)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1020 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 mJ @ 5ns
300 μJ @ 1ps
Profondeur de focalisation (mm):
0 - 4
Diamètre du Faisceau (mm):
20 (maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception optique aplanétique
  • Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
  • Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
  • Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica également disponibles

Les Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica compensent l'aberration sphérique et la coma lors de la mise au point dans le verre, le saphir, le carbure de silicium, le silicium, le PMMA et d'autres matériaux transparents à des profondeurs allant jusqu'à 4 mm. Ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec des lasers ultra-rapides à l’état solide et à fibre et sont optimisés pour 800 nm (Ti:saphir) et 1030 nm (dopé Yb). Dotés d'un filetage de monture C et d'une conception optique insensible au désalignement, ces objectifs sont faciles à intégrer dans les systèmes laser. Les Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica sont idéaux pour le micro-usinage du verre, la nanofabrication 3D, l'enregistrement des guides d'ondes et la gravure laser sélective. Un collier sur l'objectif permet de régler manuellement la mise au point et une fenêtre frontale remplaçable protège des débris pendant l’usinage de matériaux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer