TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau de Montage de Monture S, 16 mm, trou taraudé ¼-20

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

×
Stock #63-975 En Stock
×
- +
€59,60
Qté 1-4
€59,60
Qté 5+
€53,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Diamètre Externe (mm):
30.0
Plan de Montage au Centre (mm):
13.23
Type de Filetage:
S-Mount
Diamètre Interne (mm):
16.0
Function:
Post Mounting Adapter
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent le montage sur tige d’assemblages de systèmes de tubes de monture C, S et T 
  • Options de montage grâce au trous taraudés de ¼-20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Anneaux de Montage de Monture C, S et T TECHSPEC® sont dotés d'une fermeture à vis et acceptent des tubes et des barillets de respectivement 30 mm, 16 mm et 48 mm de diamètre extérieur. Ces anneaux sont disponibles avec des filetages de montage taraudés ¼-20 ou M6 avec une surface de montage plate pour faciliter le montage sur les tiges de bancs optiques. Ces montures sont compatibles avec une grande variété de composants optomécaniques d'Edmund Optics utilisant des filetages C, S ou T. Les Anneaux de Montage de Monture C, S et T TECHSPEC® sont idéaux pour intégrer rapidement les assemblages de systèmes de tubes de monture C, S ou T dans n'importe quel système de paillasse. Une construction anodisée noire réduit les réflexions au sein d'un système. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer