Plate-forme d'Isolation des Vibrations

×
Stock #87-226 Contact
×
- +
€3.935,00
Qté 1-4
€3.935,00
Qté 5+
€3.735,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Universal
Épaisseur (pouces):
3.0
Longueur (pouces):
20.0
Largeur (pouces):
18.0
Construction:
Electropolished stainless steel sides and base
Textured powder coat carbon steel top plate
Pression d'Alimentation (psi):
80 (nitrogen or air)
Hauteur (pouces):
3.0
Capacité de Charge (kg):
67 (150 lb)
Poids (kg):
22 (50 lb)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Isolation Passive des Vibrations
  • Profil Léger et Compact pour un Transport Facile
  • Conception Auto-Nivelante constituée d'Électrovalves de Correction de Hauteur

Le Système d'Isolation de Vibrations Haute Performance TMC est conçu pour éliminer les effets indésirables des vibrations dans les applications de microscopie exigeantes. Ce modèle léger et à profil bas ne pèse que 22 kg, ce qui facilite son transport et son intégration en laboratoire. Ce système se compose d'un châssis en acier inoxydable électropoli et d'une plaque supérieure en acier poudré. Le Système d'Isolation de Vibrations Haute Performance TMC Auto-Nivelant, comprend également des électrovalves de correction de hauteur permettant de modifier la hauteur de la plateforme.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer