Monture de Translation de Filtre

×
Stock #53-272 3-4 jours
×
- +
€120,00
Qté 1-9
€120,00
Qté 10+
€108,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Linear (X)
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Taille des optiques compatibles (mm):
15.0 - 101.6
Compatible Post:
¼-20
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçu pour des Filtres Jusqu’à 3mm d’Epaisseur
  • Trous de Monture ¼-20 Horizontaux ou Verticaux

Ces montures de translation sont une nécéssité pour ajuster des positions variables de filtres et séparateurs de faisceaux. Les applications et procédures pour le filtrage laser, par example, nécéssite généralement une methode de translater la position du filtre avec respect au faisceau. Edmund Optics offre une monture de translation économique pour le mouvement de filtre. Monture ¼-20 sur le bas et côté de la monture permettent une translation horizontale soit verticale. Notre monture est conçue pour maintenir l’ouverture maximale du filtre ou miroir monté, bloquant seulement environ ½ cm2 de l’aire totale. Supportera des filtes, miroirs, séprateurs de faisceaux et composant optiques plats jusqu’à 3mm d’épaisseur.

Les composants optiques sont maintenus comme indiqué sur la photo, translatant le long d’un rail de 96mm long. Deux écrous 2-56, à 12mm de distance, s’oppose pour sécuriser sans danger les composants dans la translation. Rail en aluminium anodisé possède des rainures pour contrôler la translation, guidée par un écrou. Cet écrou sert de translation mais aussi de blocage de position. Set d’écrous inclut. Tige non incluse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer