Lentille Focalisable Industrielle Optotune, NIR, +5 à +10 dioptries| EL-10-30-CI-NIR-LD

See More by Optotune
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
Stock #88-938 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€756,00
Qté 1+
€756,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (700-1100nm)
Type:
Specialty Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100
Nombre d'Abbe (vd):
100.00
Ouverture Utile CA (mm):
10.00
Courant (mA):
0 - 250, 400 max
Dimensions (mm):
48.0 x 30.5
Pilote:
Gamme de Focalisation:
+5 to +10 diopter
+100 to +200mm
Indice de Réfraction nd:
1.3
Cycles de Vie:
>1,000,000,000
Numéro de Modèle:
EL-10-30-Ci-NIR-LD
Filetage:
C-Mount (Male/Female)
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
Temps de Réponse (ms):
2.5 (10%-90% step)
Épaisseur (mm):
20.60
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
Vertical: 0.1λ @ 795nm
Horizontal: 0.17λ @ 795nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Industrielles Accordables-Focalisables d’Ouverture Utile 10 mm d’Optotune associent nos Lentilles Accordables-Focalisables Électriquement d’Optotune à des boîtiers de Monture C compatibles, permettant de faciliter l’intégration mécanique dans les systèmes d’imagerie. En appliquant une tension de commande à la lentille au moyen de la connexion Hirose, les lentilles industrielles accordables-focalisables d’ouverture utile 10 mm d’Optotune offrent une gamme de réglage entre +5 et +10 dioptries. Cette capacité d’ajustement de la distance focale est idéale pour remplacer la focalisation de plusieurs lentilles ou les systèmes de zoom. Pour décaler la plage focale, il est possible d’utiliser toute lentille planconvexe (PCX) ou plan-concave (PCV) de 12 mm de diamètre et d’épaisseur de bord de moins de 4,7 mm comme lentille de décalage. Une Lentille Hirose Accordable-Focalisable de Monture C d’Optotune accompagnée d’une lentille PCV en N-BK7 montée de focale 150 mm est disponible pour les applications d’imagerie dans le spectre visible.

Remarque : Les câbles Hirose (#88-941) et pilotes de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Des données de prescription sont disponibles pour modeler l’effet qu’une lentille à décalage a sur toute la plage focale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer