TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX en Fluorure de Calcium non Traitée, 12,5 mm de dia. x 50 mm FL

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Stock #88-162 3-4 jours
×
- +
€152,50
Qté 1-5
€152,50
Qté 6+
€122,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 266nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.63
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00 ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.14
Rayon R1 (mm):
23.11
Ouverture Utile CA (mm):
11.25
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Orientation Axiale:
Random

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible indice de réfraction
  • Substrat UV utilisable sous vide
  • Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont idéales pour les applications les plus exigeantes qui nécessitent une meilleure performance sur le spectre allant de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen. Leur faible indice de réfraction, leur seuil de dommage laser élevé et leur faible biréfringence axiale et radiale, font que ces lentilles peuvent parfaitement être utilisées avec des lasers Excimer ou être intégrées dans des systèmes infrarouges. Par ailleurs, le fluorure de calcium présente une faible solubilité et offre une dureté supérieure comparée à des substrats à base de fluorure, ce qui rend ces lentilles PCX capables de résister à des environnements difficiles et à l'exposition.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer