2,3" x 2,3", 1,3" EFL, Lentille de Fresnel, Rainures Asphériques

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #32-589 En Stock
×
- +
€36,00
Qté 1-10
€36,00
Qté 11+
€31,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
33.02
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Type:
Fresnel Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
2.3 x 2.3
Dimensions (mm):
58.42 x 58.42
Diamètre Effectif (pouces):
2.0
Distance Focale EFL (pouces):
1.30
Traits par Pouce:
125.00
Indice de Réfraction nd:
1.49
Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)
Tolérance Épaisseur (%):
±40
Transmission (%):
85 (Typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles fines et plates pour des applications de focalisation
  • Grandes tailles pour collecter la lumière de manière optimale
  • Rainures asphérisées pour une performance améliorée

Les Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques sont des lentilles minces et plates pour les applications de mise au point. La surface arrondie des lentilles conventionnelles est remplacée par une série de rainures concentriques sur la surface d'une plaque fine et légère en plastique. Les rainures agissent comme des surfaces de réfraction individuelles, comme de minuscules prismes vus en coupe transversale, courbant les rayons parallèles dans une approximation très proche d'une distance focale commune. Les Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques sont minces, de sorte que très peu de lumière est perdue par absorption. Les lentilles de Fresnel sont un bon compromis entre efficacité et qualité d'image. Une forte densité de rainures permet d'obtenir des images de meilleure qualité, tandis qu'une densité faible permet d'obtenir une meilleure efficacité (nécessaire pour les applications de collecte de lumière). Dans les systèmes conjugués finis, le côté rainuré doit faire face au conjugué infini. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer