TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Achromatique, 128 mm de dia. x 1900,2 mm FL

×
Stock #70-163 3-4 jours
×
- +
€1.265,00
Qté 1-5
€1.265,00
Qté 6+
€1.138,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
128.02 +0.00/-0.12
Distance Focale EFL (mm):
1,900.24
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
1887.58
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
124.50
Centrage (arcmin):
5.00
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
15.42
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
10.92
Rayon R1 (mm):
1,131.72
Rayon R2 (mm):
-780.87
Rayon R3 (mm):
-779.37
Rayon R4 (mm):
-2704.01
Épaisseur au Bord ET (mm):
23.87
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
14.8
Ouverture Numérique NA:
0.03
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Construction:
Unmounted, Airspaced 0.10mm
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions Cementées et à Espace d'Air Disponibles
  • Version Montée Disponible pour une Intégration Facile
  • Présentent un Traitement AR MgF2

Les Larges Lentilles Achromatiques TECHSPEC de Précision offrent une performance à diffraction limitée sur toute une gamme de longueur d'onde donnée. Les lentilles achromatiques à couleur corrigée comprennent des grandes distances focales et peuvent être soit cementées soit à espace d'air. Les versions montées ont un filetage mâle pour s'intégrer facilement dans votre système. Des entretoises adhésives et des instructions de montage sont incluses avec les lentilles achromatiques non montées à espace d'air.