Filtre de Coupure UV Monté M58 x 0,75

Mounted UV Filters

×
Stock #54-046 3-4 jours
×
- +
€56,00
Qté 1-9
€56,00
Qté 10+
€52,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
53.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00
Filetage Filtre:
M58 x 0.75
Numéro de Verre/Filtre:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70
Traitement:
AR Coated
Couleur:
Clear
Diamètre Externe (mm):
60.0
Epaisseur avec la Monture (mm):
4.50
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Type:
Mounted Imaging Filter
Spécification du Traitement:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bloquent l’UV et transmettent le visible
  • Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière 

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer