Filtre Fluorescent Rouge (R7), Diamètre de 12,5mm

×
Stock #84-883 3-4 jours
×
- +
€179,00
Qté 1-9
€179,00
Qté 10+
€158,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 ±0.10
Numéro de Verre/Filtre:
R7
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Indice de Réfraction nd:
1.645
Température de Transformation (°C):
594.00
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Type:
Color Filter
Pic d'Émission (nm):
610.00
Bande d'Excitation (nm):
200 - 420
Pic d'Excitation (nm):
365.00
Sensibilité Min.:
~1µW/cm2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées

Les Filtres de Fluorescence en Verre absorbent l’énergie UV (pic d’absorption à 365 nm) et ré-émettent la lumière dans le spectre visible. Apparaissant incolores lorsqu'ils ne sont pas exposés à la lumière UV, ces filtres sont disponibles avec des couleurs d'émission rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette. Une sensibilité aussi faible que ~1 µW/cm2 permet à ces filtres de transformer des sources UV faibles en lumière visible détectable. Les Filtres de Fluorescence en Verre sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, la détection et la caractérisation des lasers excimère, et comme matériel de test standard pour les caractéristiques de fluorescence.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer