TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Cf 2X

#88-352: 2X Cf Objective

#88-352: 2X Cf Objective

×
Stock #88-352 En Stock
×
- +
€490,00
Qté 1-2
€490,00
Qté 3+
€455,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.40mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
7.04
Distance Focale FL (mm):
35.00
Ouverture Utile CA (mm):
13.7
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Longueur (mm):
105.91
Grossisse-
ment:
2X
Diamètre Max. (mm):
30
Taille maximale du capteur:
1.1"
Monture:
C-Mount
Ouverture Numérique NA:
0.120
Type:
Fluorite
Pouvoir de Résolution (μm):
5.55
Profondeur de champ (μm):
18.82
Ouverture (mm):
Front: 13.7
Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Distance de Travail (mm):
31.3
Poids (g):
95
Remarque:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Edmund Optics®
Numéro de Champ:
17.6
Tube Length (mm):
50.0
Parfocal Length (mm):
83.21
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception légère et compacte
  • Grossissement configurable avec espaceurs
  • Optimisées pour de longues distances de travail

Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont conçues pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en conservant sa performance optique. Alors que les systèmes d'objectifs traditionnels exigent généralement des tubes longs et des lentilles tube, les Objectifs Cf TECHSPEC® optimisent chaque objectif pour obtenir des tubes courts. Des diamètres extérieurs standardisés de 30 mm et les filetages de monture C facilitent l'intégration dans les systèmes d'assemblées. Le grossissement peut facilement être augmenté en ajoutant des espaceurs pour accroître la longueur de tube. Chaque objectif dispose d'un traitement anti-reflet à large bande lui permettant de fournir une transmission de la lumière uniforme et optimisée dans le spectre du visible. Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont idéaux pour une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.Les fichiers Zemax sont également disponibles sur demande.

Les Assemblées d'Objectifs Compacts TECHSPEC® sont idéales pour toute une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique, et l'inspection de chaînes de montage ou de défauts.

Remarque : Une multitude d'options de grossissements et d'ouvertures numériques sont disponibles sur demande pour accueillir divers besoins en matière de résolution, de transmission et de profondeur de champ. Pour veiller à ce qu'un objectif soit bien approprié à votre application, des données supplémentaires portant sur le contraste, la résolution, le grossissement et la longueur de tube, sont disponibles sur demande. Veuillez contacter le support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

Informations Techniques

Augmenter le grossissement en ajoutant de la longueur de tube 
N° de stock Longueur de tube ajoutée Grossissement*
#88-352 Aucune (grossiss. de base) 2X
70 mm 4X
84 mm 5X
190 mm 7.5X
#88-353 Aucune (grossiss. de base) 5X
40 mm 7.5X
78 mm 10X
155 mm 15X
230 mm 20X
#88-354 Aucune (grossiss. de base) 10X
30 mm 15X
60 mm 20X

*Approximatif. Des anneaux espaceurs peuvent être nécessaires pour régler le grossissement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer