Veuillez toujours aghérer aux pratiques sécuritaires et à l'utilisation appropriée d'équipement de sécurité lors de l'utilisation de lasers. Le degré de protection requis dans chaque cas doit être déterminé par l' agent de sécurité laser, le chargé hygiène sécurité ou par le responsable sécurité.
Espace téléchargement
Ouverture Numérique NA:
0.045 (1/e2)
Température d'Utilisation (°C):
10 to 40
Puissance de Sortie (mW):
45
Polarisation:
Min 100:1
Stabilité de Puissance (%):
<2
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
445.00 ±5
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent® sont des lasers plug-and-play disponibles dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet au proche infrarouge avec l’ajout d’une connexion de fibre. La fibre optique est fixée en permanence au laser, ce qui prolonge la durée de vie de la fibre et garantit une puissance constante. Un connecteur FC/APC termine la fibre pour permettre des connexions à d'autres systèmes sans se soucier des interférences de bruit élevé. Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent® produisent des faisceaux laser de haute qualité et de faible bruit et permettent également un fonctionnement mains libres. Ces lasers à fibre amorce sont utilisés en microscopie confocale, séquençage d'ADN, cytométrie en flux, imagerie médicale et en instrumentation.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.