Produit ajouté au panier

Objectifs Corrigés à l'Infini

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair Nouveau
  • Ouverture numérique élevée
  • Longue distance de travail
  • Distance parfocale de 60 mm pour des images claires
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir Nouveau
  • Lentille de Fresnel unique de Nikon
  • Longue distance de travail
  • Aberration chromatique fortement corrigée
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l’Infini Nouveau
  • Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
  • Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
  • Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Nouveau
  • Filetage de monture C pour une intégration facile dans les systèmes
  • Conçus pour être utilisé avec une lentille tube de 120 mm
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023
Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV
  • Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm
Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo
Top Seller
  • Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
  • Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
  • Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
  • Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)
Lentilles Tubes Mitutoyo Lentilles Tubes Mitutoyo
Top Seller
Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
  • Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
  • Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS
Unité Vidéo Microscopique à Monture C Unité Vidéo Microscopique à Monture C
  • Simple Connexion à Monture C pour des Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Conception Compacte pour une Simple Intégration dans des Systèmes
  • Capteur Max 2/3”
  • Port d'Illumination In-Line 14mm
  • Filetage Objectif M26 x 0.706
EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution
  • Pouvoir de résolution élevé
  • Conçus pour être utilisés dans les systèmes d'objectifs zoom
  • Dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI
Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail
Top Seller
  • Optiques de haute qualité dans une conception plan apochromatique
  • Options de longues distances de travail
  • Pouvoir de résolution <1 µm
Objectifs ReflX&trade; - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Lentilles Tube pour Microscope Ultima InfiniTube&trade; Lentilles Tube pour Microscope Ultima InfiniTube™
  • Assortiment des couleurs pour les objectifs corrigés à l’infini
  • Compatible avec des capteurs 35 mm plein format
  • Maintient une performance parfocale parfaite
  • Nécessitent un objectif et un adaptateur pour être utilisées
Objectifs de Microscope Infinity Achrovid&trade; Objectifs de Microscope Infinity Achrovid™
  • Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
  • Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
  • Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity
Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini
  • Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
  • Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
  • Distances de travail ultra-longues
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
Top Seller
  • Longues distances de travail
  • Inspection à fond clair
  • Design plan-apochromatique de haute qualité
  • Image plane le long du champ de vision
Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche IR, Proche UV et UV Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche IR, Proche UV et UV
Top Seller
  • Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Larges gammes spectrales
Objectifs Nikon CFI Plan Fluor Objectifs Nikon CFI Plan Fluor
  • Fournissent une observation par fluorescence à contraste élevé
  • Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
  • Transmission élevée de l'UV à l'IR
Objectifs Nikon CFI Super Fluor Objectifs Nikon CFI Super Fluor
  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à L'Infini - Fond Clair
Top Seller
  • Excellente reproduction couleur
  • Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
  • Contraste élevé avec éblouissement minima
  • Aucune déformation
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
Top Seller
Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus
Top Seller
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Excellente transmission de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Plan Fluorite d'Olympus Objectifs Plan Fluorite d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs à Immersion d'Eau Olympus Objectifs à Immersion d'Eau Olympus
  • Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
  • Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
  • Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
  • Gamme de grossissement de 10X à 40X
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line
Top Seller
  • Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
  • Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
  • Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision

 

Objectifs Reflx&trade; Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
ZEISS A-Plan Objectives Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan
  • Idéaux pour les applications à fond clair et à fluorescence
  • Excellente correction des couleurs et planéité du champ
  • Options à immersion dans l’huile disponibles
ZEISS EC Epiplan Objectives Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan
  • Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
  • Contraste amélioré
  • Excellente correction des couleurs et planéité du champ
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD) Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD) Nouveau
  • Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
  • Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
  • Design plan-apochromatique

Les Objectifs Corrigés à l'Infini sont utilisés dans une multitude d'applications d'imagerie ou de focalisation laser. Il s'agit d'objectifs de microscope qui focalisent à ​​l'infini. Les Objectifs Corrigés à l'Infini offrent de longues distances de travail, avec la possibilité de placer des composants optiques tels que des lentilles optiques ou des filtres optiques dans le chemin optique. Lorsqu'ils sont utilisés dans des applications d'imagerie, les Objectifs Corrigés à l'Infini nécessitent qu'un second objectif soit placé dans le chemin optique pour focaliser la lumière collectée à partir de l'échantillon sur le capteur. Dans les applications laser, une lentille secondaire n'est pas nécessaire.

Edmund Optics offre une grande variété d'Objectifs Corrigés à l'Infini, comprenant des Objectifs Mitutoyo, Olympus, Nikon ou Zeiss. Les Objectifs Mitutoyo peuvent être utilisés avec des microscopes ou des accessoires Mitutoyo dans des applications de l'ultraviolet à l'infrarouge. Les Objectifs Mitutoyo sont parfaits pour une utilisation dans des applications industrielles. Les Objectifs Olympus peuvent être utilisés avec des microscopes ou des accessoires Olympus. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les applications des sciences de la vie.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer