Objectif Vidéo K2 - Port Unique

See More by Infinity Photo-Optical Company
#87-426: K2 Video Lens - Single Port

#87-426: K2 Video Lens - Single Port

×
Stock #87-426 3-4 jours
×
- +
€6.850,00
Qté 1+
€6.850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Variable 30 - 1.2mm
Longueur (mm):
290.00
Filetage:
Ring clamp with ¼-20 tap
Poids (lbs):
3.5
Orientation de l'Image:
Inverted (straight); Erect, right to left reverse (top dual part)
Type:
Long Distance Microscope
Grossissement Primaire PMAG:
Objective Required
Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)
Monture:
Adapter Required
Profondeur de Champ (mm):
Continuously Variable

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Configurations Multiples pour des Applications Vidéo/Phot/Visuelles
  • Grossissement 3X Supérieur à d'Autres Systèmes Coaxiaux In-Line
  • Résolution Longue Distance la plus Grande Possible
  • Focalisation de l'Infini à 54 mm
  • Focalisateur Supplémentaire Disponible pour des Possibilités CentriTel™

Considéré comme la norme en matière de microscope à Longue Distance, le K2 DistaMax™ intègre désormais un système de focalisation IVS en instance de brevet, qui améliore encore ce qui était déjà extrêmement performant et rend le K2 DistaMax™ plus facile à utiliser que les modèles précédents. Pour commencer à utiliser le K2 DistaMax™, il suffit de choisir un objectif à l'avant et un support de caméra à l'arrière. Le K2 DistaMax™ offre des grossissements élevés et une plage de distance de travail dynamique couvrant tous les capteurs jusqu'à des formats de 35 mm (43 mm de diagonale). La solution K2 DistaMax™ à Port Unique comprend un diaphragme manuel de manière à contrôler le niveau de luminosité et la profondeur de champ. La solution à Deux Ports comprend un miroir à angle droit pour commuter entre les modes de visualisation (visualisations non simultanées), en plus des pièces incluses dans la solution à Port Unique. Le K2 DistaMax™ est idéal pour les applications allant de la visualisation à distance de chambres sous vide au contrôle de processus en ligne.

L'objectif NWE permet de focaliser de l'infini à une distance aussi proche que 675 mm. Peut-être l'objectif le plus polyvalent des K2 DistaMax™, le NWE peut également être utilisé avec le Disque Adaptateur d'Objectif de Microscope et d'autres accessoires. Tous les objectifs se fixent directement sur une queue d'aronde frontale. Lorsqu'il est combiné à l'Objectif NWE, au Disque Adaptateur d'Objectif de Microscope et à l'Adaptateur d'Objectif, le K2 DistaMax™ peut servir d'interface avec les objectifs de microscope habituels corrigés à l'infini, même lorsque l'Illuminateur coaxial in-line est utilisé, ce qui en fait un puissant système coaxial in-line direct. Pour activer le CentriTel® sur tous les formats, il suffit d'ajouter le Focuseur CentiTel®, #87-430. Pour regarder à travers un oculaire (non inclus), l'adaptateur #58-796 est requis.

Informations Techniques

K2 Video Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required Video Lens - K2 Single Port #87-426
Video Lens - K2 Dual Port #87-427
Mount Adapter One Required C-Mount Camera Adapter #88-956
Nikon F-Mount Camera Adapter #42-835
62mm Eyepiece Tube (for viewing) #58-796
Amplifiers Optional CF Tube (1.66x) #65-041
DL Doubler Tube (2X Video) #39-686
Lockable Doubler Tube (2X Video) #57-714
NTX Tube 2X (Large Format) #86-892
Components Optional 10X Kellner Eyepiece #37-692
Centritel™ Focuser #87-430
Mounting Bar #86-888
Objective/ Objective Adapter One Required Near-Wide-Extreme Range
K2 Objective NWE #87-428
Standard Range
K2 Objective STD #39-339
Close-Focus Range
K2 Objective CF-1 #39-340
K2 Objective CF-1/B #57-721
K2 Objective CF-2 #39-341
K2 Objective CF-3 #39-342
K2 Objective CF-4 #52-829
High-Power Micro Range
K2 Microscope Adapter Disc #87-429
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #53-787
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589
Olympus UIS Objective Adapter (RMS) #53-786

 

K2 Objective Options (Main Body Required)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
Primary Magnification 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
Field of View (½" sensor) (mm) 53.3 - 10.7 6.74 - 20.5 5.0 - 12.2 4.6 - 9.0 2.8 - 4.7 2.1 - 3.1 1.2 - 1.5
Numerical Aperture 0.006 - 0.028 0.051 - 0.02 0.088 - 0.036 0.083 - 0.049 0.136 - 0.099 0.2 - 0.156 0.204 - 0.172
Working Distance (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
Size (Dia. x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54.7

*NWE Objective will focus to infinity.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer