Adaptateur à Filtre, Filetage M43,0 x 0,75

Filter Thread Step Adapter

×
Stock #66-937 3-4 jours
×
- +
€42,00
Qté 1+
€42,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filetage:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M43 x 0.75
Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatible avec des Filetages Allant de M25.5 à M46
  • Faces du Prisme sont Traitées AR alors que les Faces sur le Côté sont Dépolies et Noircies

Cet Adaptateur à Angle Droit possède une conception à prisme et d'une monture M46 qui s'adapte facilement aux objectifs avec des filetages allant de M25.5 à M43 à l'aide d'une bague adaptatrice (vendu séparément). Il est complètement ajustable sur un angle de 360° et inclut un écrou de blocage permettant le positionnement de l'assemblée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer