Illuminateur LED Fibre Optique Mi-LED, Blanc

See More by Dolan-Jenner

#89-740

×
Stock #89-740 En Stock
×
- +
€699,00
Qté 1+
€699,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
40,000
Tension d'Entrée (V):
100-240 VAC 50/60 Hz
Température d'Utilisation (°C):
5 to 40
Dimensions (pouces):
7.0 x 4.9 x 8.8
Dimensions (mm):
177.8 x 124.46 x 223.52
Poids (lbs):
6.00
Poids (kg):
2.72
Contrôle d'Intensité:
Variable 10-100%
Sortie d'Eclairage (Lumens):
2000+ (12.7mm aperture)
Température Couleur (K):
5000.00
Méthode de Refroidissement:
Fan Cooled
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Illuminator, LED
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides
Housing:
High Impact Polymer, Stackable
Fabricant:
Dolan-Jenner
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Intensité Variable de 10 à 100 %
  • Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
  • Iris Disponible en Option

Les Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner ont été optimisés pour une excellente performance, une faible consommation d’énergie et une longue durée de fonctionnement. Par rapport aux illuminateurs halogène classiques de 150 watts, ces Illuminateurs offrent une intensité plus élevée, consomment moitié moins d'énergie et il n'est pas nécessaire de remplacer les lampes. Les LED des illuminateurs fonctionnent déjà à une température de couleur de 5000K et n’ont pas besoin de filtres IR supplémentaires. Par ailleurs, leur faible consommation d’énergie permet des durées de vie estimées à 40 000 heures. Ces illuminateurs possèdent un fonctionnement silencieux, un faible niveau de bruit et une tension universelle de 100 - 240 volts. Plusieurs embouts sont disponibles pour accroître leur adaptabilité.

Remarque : Les Adaptateurs à Fibre Optique de Dolan-Jenner (vendus séparément) sont nécessaires pour s'accomoder aux guides lumineux à fibre optique. Les adaptateurs SX sont nécessaires si vous utilisez un guide lumineux semi-rigide à simple ou double branche ou des Guides Lumineux Hybrides.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer