Produit ajouté au panier

Diaphragmes à Iris Série Standard Montés

×
  • Prémontés dans des logements en aluminium 
  • Filetage 8-32 ou ¼-20 pour montage sur tiges 
  • Tailles des ouvertures jusqu’à 50 mm 

Les Diaphragmes à Iris Série Standard Montés permettent de contrôler le f/# du système (f/# = distance focale/diamètre effectif), le diamètre du diaphragme de champ et le débit d'énergie global lorsqu'ils sont incorporés dans des systèmes optiques standard. Il convient de noter que l'emplacement de l'iris est déterminant pour l'effet qu'il aura sur le système. Tous ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier, de l’ouverture maximale jusqu’à l’ouverture minimale (environ 90°). Ces diaphragmes montés comportent des trous taraudés pour faciliter le montage sur tige. Les Diaphragmes à Iris Série Standard Montés sont fabriqués en acier à ressort bleui, avec un logement noir et des leviers d'actionnement disponibles avec un « pin » en acier inoxydable. Ces diaphragmes ont été spécialement conçus pour les applications OEM et l’utilisation en laboratoire. 

Remarque : Le Diaphragme à Iris, #37-919, est disponible avec un porte-filtre et une tige.  

Informations Techniques

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer