Produit ajouté au panier

Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath®

See More by Lightpath®
×
  • Conceptions optimisées pour diodes laser 405 nm et 488 nm
  • Idéales en instrumentation biomédicale et applications de stockage de données
  • Conceptions de lentilles asphériques moulées limitées par diffraction

Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont conçues pour simplifier la conception et l'implémentation de systèmes laser en instrumentation biomédicale, notamment la cytométrie en flux et d'imagerie, détection par fluorescence et les systèmes de stockage de données à haut débit. Ces lentilles asphériques sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences optiques pour les applications à haute performance mentionnées précédemment. Chaque lentille asphérique est disponible avec un traitement antireflet à haute performance offrant un maximum de transmission dans la plage de longueur d'onde 350 - 500 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer